Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
9
Cikkszám: 33 01 241 0010 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 241 0010 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
9
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó LC duplex
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Monomódusú
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Optikai szálak száma 2
  • Optikai száltípus 2E9/125 G657.A1
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 5,17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP szám 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 26,333 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140249226
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás