配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0350 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 35m
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 35m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0350 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione Industrial Fibre Optic
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connettore 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo di cavo 光缆
  • Descrizione del cavo
    单模
    一体成型
Versione
  • Lunghezza del cavo 35 m
  • Struttura conduttore 9 / 125 µm
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
  • Diametro del cavo 6.5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 热塑性塑料
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 79 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140261648
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600