配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0050 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 5m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0050 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 SC 双芯
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable
    多模
    一体成型
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 50 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272026
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600