登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
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
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0150 006
型号: 33 61 431 0150 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0150 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 15m
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
Tipo di cavo
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connettore 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connettore 2
SCdx MM
名称
Categoria
システムケーブル
Serie
HARTING PushPull (V4)
名称
Industrial Fibre Optic
Elemento
ケーブルアセンブリ
Specifiche
両端組立て済み
Connettore 1
HARTING PushPull (V4)
コネクタ 2
SC デュプレックス
ケーブルタイプ
FOケーブル
ケーブルの説明
マルチモード
オーバーモールド
バージョン
ケーブル長さ
15 m
芯線構造
62.5 / 125 µm
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP68
ケーブル径
6.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
79 g
Paese di origine
チェコ
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140272392
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found