登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0060 006
型号: 33 61 431 0060 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0060 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 6m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
SCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identifiering
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
Kontaktdon 2
SC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Övergjuten
Version
Kabellängd
6 m
Ledarstruktur
62,5/125 µm
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6.5 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
79 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140272309
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found