Série
HARTING PushPull
33 61 431 0900 006
型号: 33 61 431 0900 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0900 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
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
Type de c�ble
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connecteur 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connecteur 2
SCdx MM
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING PushPull (V4)
Identification
Industrial Fibre Optic
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING PushPull (V4)
Connecteur 2
Duplex SC
Type de câble
Câble F.O.
Description du câble
Multimode
Surmoulé
Version
Longueur de câble
90 m
Structure du conducteur
62,5 / 125 µm
Données techniques
Limite de température
-40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP68
Diamètre de câble
6,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
79 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140272507
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found