Data
光纤 系统布线
33 01 412 0300 027
型号: 33 01 412 0300 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0300 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 3.0m
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
Kábeltípus
FO 50/125 IV(ZN)HH
1. csatlakozó
SCdx MM
2. csatlakozó
ST MM bk
ST MM wh
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
SC duplex
2. csatlakozó
2x ST
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Multimódusú
Verzió
Kábelhossz
3 m
Optikai szálak száma
2
Optikai száltípus
2G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
Kábel átmérője
5,17 mm
Anyag tulajdonságai
Színes (kábel)
Világoskék
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP szám
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140270930
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling