配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 04 211 1000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Conector 1
    Conector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Expanded beam
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Expanded beam
  • 连接器2 Expanded beam
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 光纤数 4
  • 光纤类型 4G50/125 OM3
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 5.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3,100 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140258792
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600