登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
...
Data
광섬유 시스템 케이블링
33 04 211 0250 002
型号: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0250 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 25m
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
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
连接器1
expBeam plug 4CH MM
连接器2
expBeam plug 4CH MM
标识
类别
系统布线
系列
Expanded beam
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Expanded beam
连接器2
Expanded beam
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
25 m
光纤数
4
光纤类型
4G50/125 OM3
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
5.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
RAL 1021(黄)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,100 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140258778
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found