配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2
带螺纹的固定法兰 M3, 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 000 9954
Fe screw M3 and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Schroefvergrendeling
  • Beschrijving van het accessoire voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Vergrendelingstype
    Bevestigingsflens met draad M3
    Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 40
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 73181595
  • GTIN 5713140235489
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400