登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Ströme ab 16 A
11 05 105 2815
型号: 11 05 105 2815
female insert 20A, blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 5015(天蓝)
插针: 5
注释
比较
型号: 11 05 105 2815
female insert 20A, blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han-Yellock®
Komponente
Buchsenträger
Beschreibung
5 gebrückte Kontakte
0 ungebrückte Kontakte
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
5
Technische Kennwerte
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 5015 (himmelblau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
6,06 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140109728
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®