Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
02 52 000 0003
型号: 02 52 000 0003
Female straight kit connector (A=60,93)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
直式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 52 000 0003
Female straight kit connector (A=60,93)
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
har-modular®
原件
母连接器
规格
预组装连接器
插针端子介绍
直式
版本
已安装的模块
2x 02529000001 https://harting.com/02529000001
1x 02529091101 https://harting.com/02529091101
1x 09529041201 https://harting.com/09529041201
1x 02529031301 https://harting.com/02529031301
1x 02529010451 https://harting.com/02529010451
1x 09030006225 https://harting.com/09030006225
长度
60.93 mm
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
堆栈
技术参数
绝缘阻抗
>10
11
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
160
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140198043
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found