登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
8
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Csatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek különleges alkalmazásokhoz
...
Magas áramerősségű csatlakozók
Han® HPR Single Pole
09 11 000 9927
型号: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR enlarged
Tartozék típusa
Frame
A tartozék leírása
for male inserts
4x Han
®
HC Modular 250
Verzió
Méret
24 HPR enlarged
Csomag tartalma
4x cheese-head screw M6 x 20
4x cheese-head screw M6 x 25
4x washer SK S6
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
10 Nm Fixing screws M6
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140015654
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular