配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
13
型号: 09 11 000 9958
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9958
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
13
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR enlarged
  • Тип аксессуара Frame
  • Описание аксессуаров
    for female inserts
    3x Han® HC Modular 350
Версия
  • Размер 24 HPR enlarged
  • Содержимое упаковки
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 25
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    10 Nm Fixing screws M6
    1.5 Nm Screws M4
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 157 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140194069
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较