Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR Single Pole
09 40 022 9903
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 22 HPR
注释
比较
型号: 09 40 022 9903
Frame Han 22HPR slim male 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
支架
附件介绍
用于公插芯
3x Han
®
HC Modular 250
版本
尺寸
22 HPR
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
59.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193963
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found