Hoods/Housings
24
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 40 024 9932
型号: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR EasyCon
Aksesuar tipi
Çerçeve
Aksesuarın açıklaması
8 adede kadar tekli modül için
a … h
Sürüm
Boyut
24 B
Paket içeriği
2x M4/M5 mesafe cıvataları (AF 7)
2x M5/M6 mesafe cıvataları (AF 7)
4x M4 vida
4x rondela SK S4
Teknik özellikler
Sıkma torku
1,5 Nm Sabitleme vidaları M4
6 Nm Mesafe cıvatası
Malzeme özellikleri
Malzeme (aksesuarlar)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
215 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140194441
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Chapter Han-Modular®