配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
5
Hoods/Housings
3
型号: 09 11 034 9974
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9974
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
5
Hoods/Housings
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro female vložky
    4x Han® HC Modular 650
Verze
  • Velikost 34 HPR
  • Podrobnosti S úhlovou konstrukcí
  • Obsah balení
    4× šroub M4
    4× podložka SK S4
    2× zápustný šroub M4
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌1,5 Nm Šrouby M4
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 276
  • Hmotnost netto 251 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194168
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466