Contact inserts
9
Hoods/Housings
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
Han-Modular® 模块
...
模块化框架
框架
09 40 034 9915
型号: 09 40 034 9915
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
5x Han
®
HC Modular 350, 公头
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 034 9915
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
Frame
附件介绍
5x Han
®
HC Modular 350
Male
版本
尺寸
34 HPR
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm Fixing screws M4
6 Nm Distance bolt
材料特性
材料(附件)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
1
净重
518 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140319936
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found