配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
型号: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
4x Han® HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio 4x Han® HC Modular 650
Versión
  • Tamaño 34 HPR
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌6 Nm Tornillos de fijación M6
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 219,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140319349
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466