矩形连接器
...
附件
密封件
09 12 000 9912 XL
型号: 09 12 000 9912 XL
Gasket for Han-Compact Bulkhead mounting
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
用于不封底安装塑料底座,直式
尺寸: Han-Compact
®
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9912 XL
Gasket for Han-Compact Bulkhead mounting
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Тип аксессуара
Фланцевая прокладка
Описание аксессуаров
для пластиковых корпусов с установкой на перегородке, прямой
Версия
Размер
Han-Compact
®
Свойства материала
Материал (уплотнение)
NBR
Цвет (уплотнитель)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
5.000
Вес нетто
0,843 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
40169300
GTIN
5713140191068
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found