登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Cable glands
19 15 523 5199
型号: 19 15 523 5199
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 16 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白
IP67 / IP69
扳手规格: 32
注释
比较
型号: 19 15 523 5199
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® F+B
Тип аксессуара
Cable gland
Версия
Содержимое упаковки
With spacing washer
Технические характеристики
Размер под ключ
32
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67 / IP69
Размер
M25
Ассортимент зажимов
16 ... 18 mm
Свойства материала
Шероховатость поверхности
≤ 0.8 µm
Материал (кабельные сальники)
Polyamide (PA)
Цвет (кабельный сальник)
White
Цвет (уплотнитель)
Blue
Материал (аксессуары)
VA 1.4305
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Допуски:
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
29.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
84849000
GTIN
5713140192812
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B