登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Skræddersyede løsninger
Siemens
...
Systemkabler til frekvensomformere
Effektkabel
61 88 201 0608 00
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Identifikation
4/2
Element
Y-fordeler
Specifikation
Med vedligeholdelseskontakt
Tænd/sluk-kontakt
til 3,5 kW motor
Version
Termineringsmetode
Terminering af fjederklemme
Antal kontakter
3
PE-kontakt
Ja
Anvendelsesområde
Effektkabler
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 ... 4 mm² Terminering af fjederklemme
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 Terminering af fjederklemme
Nominel strøm
32 A
10 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Begrænsende temperatur
-25 ... +40 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Testspænding U
r.m.s.
6 kV
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (kabelforskruninger)
Termoplast
Farve (kabelforskruning)
Sort
Materiale (tætning)
Elastomer
Farve (tætning)
Hvid
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
557 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140680975
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303