配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0139
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 20 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0139
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Radio de flexión mínimo
    7x diámetro de cable (plegado repetido)
    3x diámetro de cable (plegado único)
  • Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.265 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273467
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较