配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Rézkábel (kerek)
Lángálló
4x AWG 22/7
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 50 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Lángálló
Verzió
  • Kábelhossz 50 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -20 ... +60 °C mozgatott
  • Legkisebb hajlítási sugár
    7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Csatolási csillapítás 20 °C-on 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤120 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 500 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3.077,68 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140273474
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较