登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Cabos não confeccionados
...
Cabos de cobre
Cabos de dados
09 45 600 0131
型号: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 耐UV
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 20 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0131
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Cabos não confeccionados
Especificação
Não montado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Retardante de chama
Resistente ao óleo
Resistente a UV
Versão
Comprimento do cabo
20 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C não movido
-20 ... +60 °C movido
Raio de curvatura mínima
7x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
3x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Compatível com esteira porta-cabo
Sim
Ciclos de curvatura
≥ 3.000.000 & distância de travessia ≤ 0,2 m & velocidade ≤ 4 m/s & aceleração ≤ 4 m/s²
Resistência à tração
≤150 N
Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz
20 mΩ/m
Resistência do condutor a 20 °C
≤120 Ω/km
Resistência de isolação a 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Tempo de propagação do sinal a 20 °C
≤ 5,3 ns/m
Impedância a 100 MHz
100 Ω ±5 %
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
EN 60811-2-1 Resistência ao óleo
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1.231 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444995
GTIN
5713140061842
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling