备件
2
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M8
21 02 151 1305
型号: 21 02 151 1305
HARAX M8-S male 3-pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 02 151 1305
HARAX M8-S male 3-pole
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Tanımlama
M8-S
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
HARAX
®
bağlantı teknolojisi
Soket tipi
Erkek
Koruma
无屏蔽
Kontak sayısı
3
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.14 ... 0.34 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Kablo dış çapı
≤ 1.6 mm
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
32 V
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0.4 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
9
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 锁定状态
Kablo Çapı
2.5 ... 5.1 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀金 界面端
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1,2 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140136922
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (Italian)
PDF (French)
PDF (Spanish)
PDF (Danish)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Czech)
PDF (Simplified Chinese)
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
PDF (English)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors