配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0751
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 防油
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 1,000 m
Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0751
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Retardante de chama
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
  • Impressão no cabo HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • Características Transmission characteristics up to 1200 MHz.
Versão
  • Comprimento do cabo 1.000 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Tensão Nominal > 125 V
  • Características de transmissão Cat. 7A Classe FA até 1.000 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C não movido
    -10 ... +50 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,4 mm
  • Raio de curvatura mínima 5x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Resistência à tração ≤60 N
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤145 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
    IEC 60754-1 Isenção de halógenos
    IEC 60754-2 Isenção de halógenos
    IEC 61034-1 Densidade de fumaça
    IEC 61034-2 Densidade de fumaça
    EN 60811-2-1 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1.000
  • Peso líquido 53 g
  • Peso líquido ‌ 46 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140273757
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较