Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
饰品
13
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-kabel connectoren
Voedings- en signaalconnectoren
09 46 245 4420
型号: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
饰品
13
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
原件
面板安装设置
上壳/底座介绍
Compact
版本
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
4
锁定类型
PushPull
包装内容
带四个车削母压接针、绝缘件、上壳和一体式密封件
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16 ... AWG 14
线芯外径
≤ 2.9 mm
额定电流
12 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
剥线长度
5 mm 芯数
30 mm 电缆外被
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
9.7 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223684
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity