配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 500 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0256
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Element 线缆
  • Specification 不组装
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C 未移动
    -30 ... +70 °C 已移动
    -20 ... +60 °C 移动,强制引导
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • Drag chain compatible
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ 长度 ≤ 4,5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 10 m/s²
  • Torsional strength ≥ 1.000.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
  • Tensile strength
    ≤105 N 未移动
    ≤30 N 已移动
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤280 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 耐油
    IEC 60754-1 无卤
  • 认证
    UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
    CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 51 g/m
  • Country of origin 奥地利
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273542
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较