配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 22 143 0200 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) Termoplast
    Easy Install
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 20
  • Uspořádání vodičů 20x AWG 26
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,9 mm
    2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,9 mm
    2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,9 mm
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Připojovací síla ‌ 50 N
  • Odpojovací síla ‌ 50 N
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    2 kV (kontakt – kontakt)
    2 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Postříbřený Na straně připojení
    Postříbřený Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 151 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140150423
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600