配套产品
配套产品
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 22 143 2000 002
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
    Compact
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 20
  • 蕊結構 20x AWG 26
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 針間距(插拔端)
    1.9 mm
    2 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓 50 V
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.9 mm
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 測試電壓Ur.m.s.
    2 kV (接頭-接頭)
    2 kV (接點-地)
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 個循環 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 50 g / 11 ms,每個軸3 次沖擊
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鍍銀 接線端
    鍍銀 界面端
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 220 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140367166
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较