配套产品
配套产品
Accessories
7
Inserts
5
型号: 09 45 595 0031
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
Easy Install, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 595 0031
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
7
Inserts
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base
    Easy Install
    Com travas de placa
    Com vedação integrada
Versão
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 22,8 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140061736
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466