饰品
8
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 46 295 4031
型号: 09 46 295 4031
Set PP Met. PFT 4pol 48V/12A cage clamp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装设置
笼式弹片接线
额定电流: 12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4031
Set PP Met. PFT 4pol 48V/12A cage clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Power
原件
面板安装设置
上壳/底座介绍
Easy Install
版本
接线方式
笼式弹片接线
屏蔽
无屏蔽
针数
4
锁定类型
PushPull
包装内容
绝缘件、上壳和一体式密封件
技术参数
导体截面积
1.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 16 ... AWG 14
额定电流
12 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
36 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140065420
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide