登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
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
Серия
HARTING PushPull
09 46 500 0403
型号: 09 46 500 0403
HPP V4 Power crimp contact male 0,75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
注释
比较
型号: 09 46 500 0403
HPP V4 Power crimp contact male 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
插针
Серия
HARTING PushPull (V4)
Тип контакта
压接针
Версия
Метод подключения
压接针
Тип
公头
Производственный процесс
车削针
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 18
Циклы стыковки
≥ 750
Свойства материала
Материал (контакты)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.502 g
Страна изготовления
瑞士
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140065468
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found