配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
上売/底座
2
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: ‌16 A
插针: 2
注释
比较
型号: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
上売/底座
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Power
  • Element Vrouwelijk
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 2
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140065529
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较