配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0013
HPP V4 cover aL IP65/67 nylon cord M3
HPP V4 cover aL IP65/67 nylon cord M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Tapa de protección
para conectores
Grado de protección: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0013
HPP V4 cover aL IP65/67 nylon cord M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores
Versión
  • Detalles Versión con bloqueo activo con cordón de nylon para tornillo de fijación M2,5 / M3
Características técnicas
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9,41 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140064676
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较