配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0009
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Easy dust cup IP67 for PP recepticale

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 845 0009
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tillbehörstyp Skyddslock
  • Tillbehörsbeskrivning till enhetssida
Version
  • Detaljer Version med passiv låsning med plastband för fästskruv M3
Tekniska egenskaper
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 3 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140064621
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较