配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0003
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
运输保护, 用于设备端
防护等级: IP40
注释
比较
型号: 09 45 845 0003
RJI IP40 DUST CAP PUSH PULL REC.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    Proteção de transporte
    para do lado do dispositivo
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP40
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,08 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140064614
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较