备件
2
插芯
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 345 0001
型号: 09 45 345 0001
HPP V4 hood surface mounting
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
注释
比较
型号: 09 45 345 0001
HPP V4 hood surface mounting
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
備件
2
插蕊
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型
不封底安装底座
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
100
净重
17 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140059962
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found