登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Cabos não confeccionados
...
Cabos híbridos
Cabos híbridos (cobre/cobre)
33 57 851 0300 001
型号: 33 57 851 0300 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 2x AWG 26/7, 3x 2.5 mm²
PVC
电缆长度: 30 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 33 57 851 0300 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Cabos não confeccionados
Especificação
Não montado
Tipo de cabo
Cabo híbrido (cobre / cobre)
Versão
Comprimento do cabo
30 m
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
3x 2,5 mm²
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5e Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Diâmetro do cabo
12 mm
Raio de curvatura mínima
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
6.780 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140273962
eCl@ss
27.060.501,00
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling