公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
72 MN F41 00
型号: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 72 MN F41 00
Ha-MK4-10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 7/8ʺ
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
7/8ʺ
암형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
10 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 16
컨택트핀 개수
4
기술적 특성
제한 온도
-35 ... +75 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
검정색
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,167 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140236844
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found