産業用イーサネットスイッチ
製品シリーズ
...
アクセサリー
SFPモジュール
20 76 028 0300
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
收发器
单模
电缆长度: 80,000 m
注释
比较
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Ha-VIS SFP
Tartozék típusa
Transceiver
A tartozék leírása
Singlemode
Ethernet típusa
Fast Ethernet
Verzió
Kábelhossz
80,000 m
Műszaki jellemzők
Adatátviteli sebesség
155 Mbit/s
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 60950-1 NWGQ2.E308377
CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
32.84 g
Származási ország
Taiwan
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140134560
eCl@ss
27060314 Network adapter
ETIM
EC001467
UNSPSC 24.0
26121620
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found