配套产品
配套产品
型号: 20 76 010 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
多模
电缆长度: 550 m
注释
比较
型号: 20 76 010 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Řada Ha-VIS SFP
  • Typ příslušenství 收发器
  • Popis příslušenství 多模
  • Typ Ethernetu 千兆以太网
Verze
  • Délka kabelu 550 m
Technické vlastnosti
  • Přenosová rychlost ‌ 1.25 Gbit/s
  • Provozní teplota -40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 20.2 g
  • Země původu 拉脱维亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140134539
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620