系统电缆
1637
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 004 0000
型号: 24 02 004 0000
Ha-VIS eCon 2040BT-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 004 0000
Ha-VIS eCon 2040BT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1637
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Seria
Ha-VIS eCon 2000
Element
工业以太网交换机
Specyfikacje
非管理型
Typ Ethernet
快速以太网
Wersja
Całkowita liczba portów
4
Mocowanie
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Technologia przełączania
Store and Forward
Rozmiar ramki
1.522 kB
Rozmiar tablicy MAC
1k 入线口
Rozmiar bufora pakietu
0.44 Megabit
Bez blokowania
有
Quality of service
有
Energooszczędny Ethernet
有
Kontrola przepływu
关
Kontakt sygnałowy
无
Funkcja PoE
无
Zawartość opakowania
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
24 V DC
48 V DC
Dozwolone napięcie
9 ... 60 V DC
Zabezpieczenie udarowe
有
Prąd roboczy
<37 mA @ 24 V DC
<20 mA @ 48 V DC
Obwód zasialania
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Prąd rozruchowy
<2.8 A @ 24 V DC
<5.6 A @ 48 V DC
Ochrona przepięciowa
2 A 输入端
Pobór mocy
<0.89 W @ 24 V DC
Metoda przyłączenia
可插拔螺栓插针
Liczba kontaktów
3
Przekrój przewodu
0.08 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Układ styków
+ / - / FE
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
有
Charakterystyka techniczna
Temperatura robocza
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-40 ... +85 °C
Wilgotność względna
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Ciśnienie powietrza
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 2990,000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
Standard transmisji
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-negocjacja
Tak
Auto-polaryzacja
Tak
Auto-MDI(X)
Tak
Fizyka transmisji
Twisted Pair Kat. 5
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Długość transmisji
100 m
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
铝(阳极)
Długość
27.3 mm
Szerokość
46.5 mm
Wysokość
113.5 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certyfikaty
CE
DNV GL
FCC
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
166 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85176200
GTIN
5713140147157
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found