配套产品
配套产品
Accessories
4
System Cables
274
型号: 24 14 405 0002
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 14 405 0002
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
System Cables
274
产品详情
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 2000
  • 標識 Advanced
  • 原件 工業乙太網路交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 全千兆乙太網
版本
  • 端口總數 5
  • 固定 扁平掛牆安裝
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入線口
  • MAC 位址過濾器 LLDP 和 PROFINET PTCP 延遲 (01-80-C0-00-00-0E) 阻塞
  • 分組緩衝器尺寸 4 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 巨型車架支架
  • PCB 保形塗層
  • 應用領域 室內使用系列
  • 包裝內容
    可插拔可螺結的插入式電源插針
    組裝說明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 9 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    ‌1.2 A @ 24 V DC
    ‌2.7 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌4 A 輸入端
  • 功率消耗
    ‌3.1 W @ 24 V DC
    ‌3.4 W @ 48 V DC
  • 接線方式 可插拔可螺結的插入式電源插針
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.14 ... 1.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配狀態
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 5
  • 傳輸標準
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 鋁(陽極)
  • 長度 24 mm
  • 寬度 80.4 mm
  • 高度 113 mm
規格和認證
  • 規格
    EN 61000-6-1 EMC 抗干擾
    EN 61000-6-2 EMC 抗干擾
    EN 55024 EMC 抗干擾
    EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
    EN 61000-4-6 傳導干擾
    EN 61000-6-4 排放標準
    EN 55032 排放標準
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 機械穩定性(3M4 級)
    IEC 60068-2-6 振動(正弦)
    IEC 60068-2-27 衝擊
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 A型
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • 認證
    CE
    DNV GL 準備中
    E1 準備中
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 169 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140194960
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612