系统电缆
1664
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 406 1200
型号: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 406 1200
Ha-VIS eCon 2061GBT-AF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1664
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Seria
Ha-VIS eCon 2000
Element
Przemysłowe switche Ethernetowe
Specyfikacje
Niezarządzalny
Typ Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Wersja
Całkowita liczba portów
7
Mocowanie
35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
Technologia przełączania
Store and Forward
Rozmiar ramki
10 kB
Rozmiar tablicy MAC
8k Wejścia
Rozmiar bufora pakietu
1 Megabit
Bez blokowania
Tak
Quality of service
Tak
Energooszczędny Ethernet
Tak
Kontrola przepływu
Wył.
Kontakt sygnałowy
Nie
Funkcja PoE
Nie
Wsparcie ramek typu Jumbo
Tak
Zawartość opakowania
Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
Napięcie znamionowe
24 V DC
48 V DC
Dozwolone napięcie
9 ... 60 V DC
Zabezpieczenie udarowe
Tak
Prąd roboczy
<190 mA @ 24 V DC
<98 mA @ 48 V DC
Obwód zasialania
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Prąd rozruchowy
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Ochrona przepięciowa
4 A Na wejściu
Pobór mocy
<4,56 W @ 24 V DC
Metoda przyłączenia
Wtykowy kontakt śrubowy
Liczba kontaktów
3
Przekrój przewodu
0,08 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Układ styków
+ / - / FE
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Tak
Charakterystyka techniczna
Temperatura robocza
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
-40 ... +85 °C
Wilgotność względna
0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Ciśnienie powietrza
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30 stan połączenia
MTBF
≈ 1690.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Standard transmisji
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negocjacja
Tak
Auto-polaryzacja
Tak
Auto-MDI(X)
Tak
Fizyka transmisji
Twisted Pair Kat. 5
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Długość transmisji
100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
1
Standard transmisji
1000BASE-LX
Włókno
Tryb jednomodowy
Metoda przyłączenia
SC duplex
Żeński
Fizyka transmisji
FO
Długość fali
1.310 nm
Szybkość transmisji danych
1.000 Mbit/s
Długość transmisji
10 km
Moc wyjściowa
-9,5 ... -3 dBm
Moc wejściowa
-21
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Aluminium (anodyzowane)
Długość
27,3 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
113,5 mm
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
EN 61000-4-5 Przepięcia
EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
EN 61000-6-4 standardowa emisja
IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Certyfikaty
CE
DNV GL
FCC
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
389 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85176200
GTIN
5713140147676
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found