Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Системные кабели
1668
Артикул: 24 02 006 2100
Ha-VIS eCon 2062BT-AD
Ha-VIS eCon 2062BT-AD

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Промышленные коммутаторы Ethernet
Неуправляемый
Fast Ethernet
Номинальное напряжение: 24, 48
Общее количество портов: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Рабочая температура: -40 ... +70 °C
Примечания
Compare
Артикул: 24 02 006 2100
Ha-VIS eCon 2062BT-AD
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Системные кабели
1668
Информация о компоненте
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 2000
  • Элемент Industrial Ethernet Switches
  • Спецификация Unmanaged
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 8
  • Крепление 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1.522 kB
  • Размер MAC-таблицы 1k Entries
  • Размер буфера пакетов 0.44 Megabit
  • Отсутствие блокировки Yes
  • Качество обслуживания Yes
  • Энергетически эффективный Ethernet Yes
  • Управление расходом Off
  • Единичный контакт No
  • Функция PoE No
  • Содержимое упаковки
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Yes
  • Рабочий ток
    <129 mA @ 24 V DC
    <69 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌4 A at input
  • Потребляемая мощность <3.1 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Pluggable screw contact
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Yes
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 mated condition
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 1200,000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Автоматическое согласование Yes
  • Автоматическая полярность Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Cat. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Стандарт передачи 100BASE-FX
  • Оптическое волокно Multimode
  • Метод подключения
    SC duplex
    Female
  • Физическая среда передачи FO
  • Длина волны 1,310 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 2 km
  • Выходная мощность -19 ... -14 dBm
  • Входная мощность -32
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium (anodised)
  • Длина 27.3 mm
  • Ширина 120 mm
  • Высота 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 380 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147294
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare