配套产品
配套产品
Accessories
1
시스템 케이블
1659
型号: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
系统电缆
1659
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 2000
  • 요소 工业以太网交换机
  • 사양 非管理型
  • 이더넷 유형 快速以太网
버전
  • 포트 총 개수 8
  • 고정 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 1.522 kB
  • MAC 테이블 사이즈 1k 入线口
  • 패킷 버퍼 사이즈 0.44 Megabit
  • 비폐색 방식
  • 서비스 품질
  • 에너지 효율적 이더넷
  • 흐름 제어
  • 시그널 접점
  • PoE 기능
  • 패키지 내용
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    48 V DC
    54 V DC
  • 허용 가능 전압 44 ... 57 V DC
  • 서지 보호
  • 작동 전류
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • 과전류 보호 ‌4 A 输入端
  • 전력 소비량
    <69.2 W @ 48 V DC
    <139.7 W @ 54 V DC
  • 터미네이션 방법 可插拔螺栓插针
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호
기술적 특성
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 780,000 h
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • 전송 표준
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
이더넷 포트 (섬유)
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • 전송 표준 100BASE-FX
  • 섬유 单模
  • 터미네이션 방법
    SC 双芯
    母头
  • 전송 물리 FO
  • 파장 1,310 nm
  • 데이터 속도 ‌ 100 Mbit/s
  • 전송 길이 15 km
  • 출력 전력 -15 ... -8 dBm
  • 입력 전력 -34
이더넷 포트 PoE
  • 이더넷 포트 PoE 4
  • PoE 유형 PSE
  • 지원 PoE mode 可选择 A
  • IEEE 표준 규격 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 전원 공급장치 (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • 총 출력 전력 (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • 포트 당 출력 전력 (PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • 포트 당 전류
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • 지원 cabling 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • 핀 배치도 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 铝(阳极)
  • 길이 27.3 mm
  • 120 mm
  • 높이 113.5 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
  • FCC
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 420 g
  • 원산지 拉脱维亚
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140147355
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612