Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
1648
Part number: 24 02 407 0000
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
Ha-VIS eCon 2070GBT-A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 02 407 0000
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1648
Product Details
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Full Gigabit Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 7
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 10 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Invoeren
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Nee
  • Ondersteuning Jumbo-frame Ja
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning
    24 V DC
    48 V DC
  • Toegelaten spanning 9 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <182 mA @ 24 V DC
    <96 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌4 A Bij ingang
  • Stroomverbruik <4,37 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode Steekbaar schroefcontact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 1700.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium (geanodiseerd)
  • Lengte 27,3 mm
  • Breedte 120 mm
  • Hoogte 113,5 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 378 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140147713
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare