系统电缆
1637
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 008 0000
型号: 24 02 008 0000
Ha-VIS eCon 2080BT-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 008 0000
Ha-VIS eCon 2080BT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1637
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Serier
Ha-VIS eCon 2000
Element
Industrielle Ethernet-switche
Specifikation
Ikke-administreret
Type af Ethernet
Fast Ethernet
Version
Samlet antal porte
8
Fastgørelse
35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
Koblingsteknologi
Store and Forward
Rammestørrelse
1,522 kB
MAC-tabelstørrelse
1k Indgange
Pakkebufferstørrelse
0,44 Megabit
Ikke-blokerende
Ja
Kvalitet af service
Ja
Energieffektivt Ethernet
Ja
Flowstyring
Fra
Signalkontakt
No
PoE-funktionalitet
No
Pakkens indhold
Stikbar skruekontakt til strømforsyning
Samlevejledning
Termineringsdata
Nominel spænding
24 V DC
48 V DC
Tilladt spænding
9 ... 60 V DC
Overspændingsbeskyttelse
Ja
Driftsstrøm
<58 mA @ 24 V DC
<31 mA @ 48 V DC
Forsyningskredsløb
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstrøm
<2,8 A @ 24 V DC
<5,6 A @ 48 V DC
Overstrømsbeskyttelse
2 A at input
Effektforbrug
<1.39 W @ 24 V DC
Termineringsmetode
Pluggable screw contact
Antal kontakter
3
Ledertværsnit
0,08 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Beskyttelse mod omvendt polaritet
Yes
Tekniske egenskaber
Driftstemperatur
-40 ... +70 °C
Opbevaringstemperatur
-40 ... +85 °C
Relativ luftfugtighed
0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Lufttryk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP30 sammenkoblet tilstand
MTBF
≈ 2530.000 h
Ethernet-porte kobber
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
8
Transmissionsstandard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Automatisk forhandling
Ja
Autopolaritet
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissionsfysik
Twisted Pair Kat. 5
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Transmissionslængde
100 m
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Aluminium (anodised)
Længde
27.3 mm
Bredde
60 mm
Højde
113.5 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS-undtagelser
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV-status
compliant with exemption
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Yes
REACH SVHC-stoffer
Lead
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Godkendelser
CE
DNV GL
FCC
Yes
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
238 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85176200
GTIN
5713140147379
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found